- Total configurado
- $17,276.00
SY9-120MFT
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 120 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
- Precio de lista
- $17,276.00
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
- AC 120 V
- Consumo energía para dimensionado
- 324 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Torque
- [2000 Nm]
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Control manual
- Reductor manual
- Ángulo de rotación
- 90
- Tiempo de giro (Motor)
- 65 s
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Descargas
Accesorios
Accesorio eléctrico
EXT-NSV-B05-120
Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY7...12
Precio de lista: $13,560.00
Su precio: ...
HOA-120VMFT
Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, MFT
Precio de lista: $1,381.00
Su precio: ...
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación
Precio de lista: $179.00
Su precio: ...
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Precio de lista: $1,173.00
Su precio: ...