- Total configurado
- $3,310.00
PRXUP-3-T-250
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
- Precio de lista
- $3,310.00
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
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 20 W
- Consumo de energía (en espera)
- 7 W
- Consumo energía para dimensionado
- con 24 V 20 VA / con 240 V 52 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- Reversible con app
- Control manual
- Manivela hexagonal de 7 mm, suministrada
- Ángulo de rotación
- 90
- Tiempo de giro (Motor)
- 35 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 30...120 s
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Descargas
Accesorios