- Total configurado
- $331.00
LMX120-3
Configurable
Servomotor para compuertas, 45 in-lb [5 Nm], Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
- Precio de lista
- $331.00
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
- 2 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 4 VA
- Torque
- 45 in-lb [5 Nm]
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Control manual
- Botón externo
- Ángulo de rotación
- 95
- Tiempo de giro (Motor)
- 95 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 35, 45, 60, 150 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Descargas