- Total configurado
- $2,425.00
GRCX120-SR-T N4
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, Proporcional, NEMA 4X
- Precio de lista
- $2,425.00
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 6 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Control manual
- Bajo cubierta
- Ángulo de rotación
- 90
- Tiempo de giro (Motor)
- 35 s / 90°
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Descargas