- Total configurado
- $2,002.00
G215S-C+LVKX24-SR
Válvula de Globo (GV), 1/2", 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
- Precio de lista
- $2,002.00
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
- 250
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 0.4
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 250, hasta 400 psi por debajo de 150°F
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje modificado
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
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 6 VA
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
S2A-GV
2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC
Precio de lista: $208.00
Su precio: ...
Herramientas
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Precio de lista: $1,128.00
Su precio: ...