- Total configurado
- $13,406.00
F6350HD+SY5-110
Válvula de Mariposa (BFV), DN 14" [350], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 11917
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT
Actuador montado
- Precio de lista
- $13,406.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Clase ANSI
- Consistent with 125
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 11917
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje modificado
- Conexión de tubería
- Bridas
- Tamaño de la válvula
- 14" [350]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 120 V
- Consumo energía para dimensionado
- 240 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Descargas
Accesorios
Accesorio eléctrico
EXT-NSV-B03-120
Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...6
Precio de lista: $12,612.00
EXT-NSV-B04-120
Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...6, AC 120 V, MFT
Precio de lista: $14,469.00
EXT-NSV-B13-24
Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...5
Precio de lista: $15,608.00
EXT-NSV-B14-24
Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...5, AC 24 V, MFT
Precio de lista: $15,301.00
HOA-120V
Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, on/off
Precio de lista: $1,487.00