• Actuadores exteriores protegidos
    • Actuadores superrápidos
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
    • Válvulas de agua potable
    • Accesorios

    Sensores/Medidores

    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Sensores de conducto (Aire)
    • Sensores de tubería (Agua)
    • Sensores exteriores (Aire)
    • Sensores de cuarto (Aire)
    • Monitores de gas (Aire)
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
    • Actuadores exteriores protegidos
    • Actuadores superrápidos
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
    • Válvulas de agua potable
    • Accesorios

    Sensores/Medidores

    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Sensores de conducto (Aire)
    • Sensores de tubería (Agua)
    • Sensores exteriores (Aire)
    • Sensores de cuarto (Aire)
    • Monitores de gas (Aire)
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
  3. Válvulas de mariposa

F6250-300SHP+SY4-110



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F6250-300SHP+SY4-110

F6250-300SHP+SY4-110

Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 3517 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$22,306.00
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
$22,306.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
300
Patrón
2 vías
Kv
3517 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 300
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
10" [250]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 120 V
Consumo energía para dimensionado
253 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
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
EXT-NSV-B03-120

EXT-NSV-B03-120

Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...6

Precio de lista: $12,612.00
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B04-120

EXT-NSV-B04-120

Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...6, AC 120 V, MFT

Precio de lista: $14,469.00
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B13-24

EXT-NSV-B13-24

Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...5

Precio de lista: $15,608.00
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B14-24

EXT-NSV-B14-24

Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...5, AC 24 V, MFT

Precio de lista: $15,301.00
Añadir a la lista de proyectos
HOA-120V

HOA-120V

Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, on/off

Precio de lista: $1,487.00