- Total configurado
- $10,744.00
EXT-LD14108BE1AX+PKRBUP-MFT-T
Válvula de agua potable (BFV), 8", 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 3136
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado
- Precio de lista
- $10,744.00
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
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 52 W
- Consumo de energía (en espera)
- 9 W
- Consumo energía para dimensionado
- con 24 V 54 VA / con 240 V 68 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
- Clase ANSI
- Consistent with 125
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 3136
- Fluido
- Agua potable
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- Clase ANSI consistente con 125, 200 psi CWP
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje modificado
- Conexión de tubería
- Bridas
- Tamaño de la válvula
- 8" [200]
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación
Precio de lista: $172.00
Su precio: ...
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Precio de lista: $1,128.00
Su precio: ...