3. Energy Valve

EV200+ARX-E



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EV200+ARX-E

EV200+ARX-E

Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 2"[50], Rosca interna, GPM 66, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista
$4,102.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
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
  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$4,102.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Flujo
66
Fluido
Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
Temperatura del fluido
14...250°F [-10...120°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
360 psi
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Consumo energía para dimensionado
8 VA
Conexión Ethernet
Clavija RJ45
Tipo de control
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Nube
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
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
Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Vídeos de productos

Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo y las tecnologías de centros de datos emergentes - Soluciones de placa fría monofase y de dos fases

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo y las tecnologías de centros de datos emergentes - Soluciones de placa fría monofase y de dos fases

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio mecánico

A-22PE-A10

A-22PE-A10

Pieza en T con termopozo, DN 3/4" [20]

Precio de lista: $74.00
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A11

A-22PE-A11

Pieza en T con termopozo, DN 1" [25]

Precio de lista: $89.00
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A12

A-22PE-A12

Pieza en T con termopozo, DN 1 1/4" [32]

Precio de lista: $110.00
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A13

A-22PE-A13

Pieza en T con termopozo, DN 1 1/2" [40]

Precio de lista: $132.00
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A14

A-22PE-A14

Pieza en T con termopozo, DN 2" [50]

Precio de lista: $171.00
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A16

A-22PE-A16

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 3.2" [80 mm], 1/2" NPT, SW=0.94"

Precio de lista: $58.00
Añadir a la lista de proyectos

No categorizado

22WDP-511

22WDP-511

Sensor de presión diferencial para agua, 0...1 bar, 0...15 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista: $1,235.00
Añadir a la lista de proyectos
22WDP-512

22WDP-512

Sensor de presión diferencial para agua, 0…2.1 bar, 0...30 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista: $1,235.00
Añadir a la lista de proyectos
22WDP-514

22WDP-514

Sensor de presión diferencial para agua, 0…3.4 bar, 0...50 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista: $1,235.00
Añadir a la lista de proyectos
22WDP-515

22WDP-515

Sensor de presión diferencial para agua, 0…6.9 bar, 0...100 psi, activo, 0...10 V

Precio de lista: $1,235.00
Añadir a la lista de proyectos
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
'+41 43 843 61 11
Suscribir
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)