- Total configurado
- $5,005.00
EP200H+AKRX-E N4
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV de 2 vías a prueba de fallos, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 2"[50], Rosca interna, GPM 100, 14...250°F [-10...120°C]
- Precio de lista
- $5,005.00
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
- Vídeos de productos
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 2 vías
- Flujo
- 100
- Flujo ajustable
- 25...100% del V'nom
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol máx. (circuito abierto/vapor no permitido)
- Temperatura del fluido
- 14...250°F [-10...120°C]
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Tasa de fuga {Tools}
- 0% leakage
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 2" [50]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 6 W
- Consumo de energía (en espera)
- 5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 12 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Categoría de protección
- IP66
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4
Descargas
Vídeos de productos
La siguiente generación de válvulas independientes de la presión de Belimo
Accesorios