- Total configurado
- $3,175.00
EP100P6+NRX-E
Electr. 6 vías PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, Rosca interna, Temperatura del fluido 43...176°F [6...80°C ]
- Precio de lista
- $3,175.00
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
- 6 vías
- Flujo
- 18.2
- Flujo ajustable
- 4.2...100% del V'nom
- Fluido
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Temperatura del fluido
- 43...176°F [6...80°C ]
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 232 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Tasa de fuga {Tools}
- Sello hermético, tasa de fuga A
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Tamaño de la válvula
- 1" [25]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 4.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3.7 W
- Consumo energía para dimensionado
- 8.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios