- Total configurado
- $2,339.00
EP050+AKRX-E
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV de 2 vías a prueba de fallos, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 1/2"[15], Rosca interna, GPM 6.6, 14...250°F [-10...120°C]
- Precio de lista
- $2,339.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Vídeos de productos
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 2 vías
- Flujo
- 6.6
- Flujo ajustable
- 25...100% del V'nom
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
- Temperatura del fluido
- 14...250°F [-10...120°C]
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Nota sobre la presión diferencial
- 5...50 psi or 1...50 psi see flow reduction chart in tech doc
- Tasa de fuga {Tools}
- Sello hermético (aire)
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 6 W
- Consumo de energía (en espera)
- 5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 12 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Vídeos de productos