- Total configurado
- $2,275.00
EFX120-S N4H
Servomotor para compuertas, 270 in-lb [30 Nm], Muelle de retorno, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT, NEMA 4
- Precio de lista
- $2,275.00
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 9.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 4.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 21 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Torque
- 270 in-lb [30 Nm]
- Tipo de control
- On/Off
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
- Control manual
- Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
- Ángulo de rotación
- 95
- Tiempo de giro (Motor)
- 75 s / 90°
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <20 s
- Categoría de protección
- IP66
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4
- Temperatura ambiente
- -40...122°F [-40...50°C]
Accesorio mecánico
AV8-25
Prolongador de ejes 240 mm ø20 mm para eje de compuerta ø8...22,7 mm
K9-2
Nuez de arrastre reversible, rango de sujeción ø12...26,7 mm
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
KH10
Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø14...25 mm
TOOL-07
Llave 0.512 in. [13 mm]
ZG-EFB
Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral
Herramientas
PS-100
Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador