- Total configurado
- $2,977.00
DKRX24-3-T N4
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, NEMA 4X, Terminales
- Precio de lista
- $2,977.00
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
- AC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 12 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3 W
- Consumo energía para dimensionado
- 21 VA
- Torque
- 800 in-lb [90 Nm]
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Control manual
- Bajo cubierta
- Tiempo de giro (Motor)
- 150 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 90 o 150 s
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <35 s
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Descargas