- Total configurado
- $2,048.00
DKRX24-3-T
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, Terminales
- Precio de lista
- $2,048.00
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
- AC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 12 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3 W
- Consumo energía para dimensionado
- 21 VA
- Torque
- 800 in-lb [90 Nm]
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con interruptor
- Control manual
- Botón externo
- Tiempo de giro (Motor)
- 150 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 90 o 150 s
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <35 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
ZS-T
<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>
Precio de lista: $37.00
Su precio: ...