- Total configurado
- $1,252.00
B2100PW-Q PF+LF24-3 US
Válvula de agua potable, 2 vías, DN 25, Ajuste a presión, ps, Temperatura del fluido -4...212°F [-20...100°C]
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,252.00
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
- 1 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 81
- Certificado de agua potable
-
- NSF/ANSI 61
- NSF/ANSI 372
- Fluido
- Agua potable
- Temperatura del fluido
- -4...212°F [-20...100°C]
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 250 psi
- Presión diferencial Δpmax
- 30 psi
- Conexión de tubería
- Ajuste a presión
- Tamaño de la válvula
- 1" [25]
Descargas
Accesorios