- Total configurado
- $1,051.00
B207+NRX24-SR-T N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), 1/2", 2 vías, Cv 0.3
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Terminales
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,051.00
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
- 0.3
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 600 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.6 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5 VA
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Descargas
Accesorios
Accesorio eléctrico
P10000A GR
Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris
Precio de lista: $238.00
Su precio: ...
P1000A GR
Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris
Precio de lista: $238.00
Su precio: ...
P140A GR
Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris
Precio de lista: $238.00
Su precio: ...