- Total configurado
- $956.00
B207+LF24-SR-S US
Válvula de Control Caracterizada (CCV), 1/2", 2 vías, Cv 0.3
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 1x SPDT, Proporcional
Actuador montado
- Precio de lista
- $956.00
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
- 0.3
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 600 psi
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
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5 VA
- Interruptores auxiliares
- 1x SPDT
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios