- Total configurado
- $593.00
B2050QPW-N PF+CQKBUP-RR
Válvula de agua potable, 2 vías, DN 15, Ajuste a presión, ps, Temperatura del fluido -4...212°F [-20...100°C]
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Normalmente cerrado, posición de seguridad cerrado
Actuador montado
- Precio de lista
- $593.00
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
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7 VA
- Tipo de control
- On/Off
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 32
- Certificado de agua potable
-
- NSF/ANSI 61
- NSF/ANSI 372
- Fluido
- Agua potable
- Temperatura del fluido
- -4...212°F [-20...100°C]
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 250 psi
- Conexión de tubería
- Ajuste a presión
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Descargas