2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (Agua)

22PF-5XUENT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22PF-5XUENT

22PF-5XUENT

NEMA 4 Sensor de caudal, AC/DC 24 V, DN 25, FS 1.17 l/s

Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera

Please note: Due to a supplier issue, certain NEMA 4 actuator covers will be supplied in gray instead of orange until further notice. This change ensures uninterrupted shipping, and the same protective properties and product specifications.

Precio de lista
$3,320.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
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
  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
1m Plenum
Total configurado
$3,320.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
cable
Valores medidos
  • Caudal
  • Temperatura
Señal de salida
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
  • 0,5...10 V
  • 2...10 V
Escala completa
1.17 l/s
Escala completa
18.5 GPM
Comunicación
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tensión de salida [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V o definido por el usuario
Nota sobre la señal de salida activa
  • DC 0...10 V (ajuste de fábrica), seleccionable mediante NFC
  • carga máx. 1 mA
  • Definido por el usuario:
  • - Límite inferior: 0...8 V
  • - Límite superior: 2...10 V
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Tamaño de la válvula
25 mm
Tamaño de la válvula
1 inch
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
Vídeos de productos

Medidor de energía térmica

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Reconsideración de la gestión térmica de la energía

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Características de los sensores de flujo de Belimo

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Tecnología del sensor de flujo ultrasónico

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Sensores de flujo ultrasónicos de Belimo - Medición del flujo confiable

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Herramientas

ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertidor Bluetooth / NFC

Precio de lista: $425.00
Añadir a la lista de proyectos
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
'+41 43 843 61 11
Suscribir
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)