- Total configurado
- $3,626.00
22PE-5XUDNT
NEMA 4 Medidor de energía térmica, AC/DC 24 V, DN 3/4" [20], 11.0 GPM
Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera
- Precio de lista
- $3,626.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Vídeos de productos
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- cable
- Valores medidos
-
- Caudal
- Temperatura
- Señal de salida
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0,5...10 V
- 2...10 V
- Comunicación
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tensión de salida [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluido
- Agua fría y caliente, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Tamaño de la válvula
- 20 mm
- Tamaño de la válvula
- 3/4 inch
Descargas
Vídeos de productos
Medidor de energía térmica
Reconsideración de la gestión térmica de la energía
Características de los sensores de flujo de Belimo
Tecnología del sensor de flujo ultrasónico
Sensores de flujo ultrasónicos de Belimo - Medición del flujo confiable
Accesorios