- Total configurado
- $3,561.00
22PE-5XUCNT
NEMA 4 Medidor de energía térmica, AC/DC 24 V, DN 1/2" [15], 6.6 GPM
Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera
- Precio de lista
- $3,561.00
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
- Vídeos de productos
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- cable
- Valores medidos
-
- Caudal
- Temperatura
- Señal de salida
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0,5...10 V
- 2...10 V
- Comunicación
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tensión de salida [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluido
- Agua fría y caliente, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Tamaño de la válvula
- 15 mm
- Tamaño de la válvula
- 1/2 inch
Descargas
Vídeos de productos
Medidor de energía térmica
Reconsideración de la gestión térmica de la energía
Características de los sensores de flujo de Belimo
Tecnología del sensor de flujo ultrasónico
Sensores de flujo ultrasónicos de Belimo - Medición del flujo confiable
Accesorios