Especificaciones
- Clase ANSI
- 250
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 4.4
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 250, hasta 400 psi por debajo de 150°F
- Característica de caudal {Tools}
- A – AB: igual porcentaje modificado; B – AB: lineal
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Bronce
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]