Especificaciones
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 2.7
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Presión diferencial Δpmax
- 40 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Latón cromado
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]