Especificaciones
- Clase ANSI
- 250
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 40
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 250, hasta 400 psi por debajo de 150°F
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje modificado
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Bronce
- Tamaño de la válvula
- 2" [50]