Especificaciones
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 0.46
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 600 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]