Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Tamaño de la válvula
- 0.75" [20]
Especificaciones del actuador
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Sensor de flujo de sustitución para EPIV, Ultrasónico 3/4" 20
Datos de diseño: Datos de diseño