Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- {8368}
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2