- Total configurado
- $560.00
B2050QPW-N PF+CQKX24
Válvula de agua potable, 2 vías, DN 15, Ajuste a presión, ps, Temperatura del fluido -4...212°F [-20...100°C]
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, o, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
- Precio de lista
- $560.00
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
- 5 VA
- Tipo de control
- On/Off
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 32
- Certificado de agua potable
-
- NSF/ANSI 61
- NSF/ANSI 372
- Fluido
- Agua potable
- Temperatura del fluido
- -4...212°F [-20...100°C]
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 250 psi
- Conexión de tubería
- Ajuste a presión
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Descargas