3. Válvulas de mariposa

F6150HD+GW02



Volver a categoría de productos
F6150HD+GW02

F6150HD+GW02

Válvula de Mariposa (BFV), DN 6" [150], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1579 
Reductor para válvulas de mariposa DN 25...100
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
$1,164.00
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
$1,164.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Clase ANSI
Consistent with 125
Patrón
2 vías
Kv
1579 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
6" [150]