3. Válvulas de mariposa

F6100HD+DRCX120-3 N4



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F6100HD+DRCX120-3 N4

F6100HD+DRCX120-3 N4

Válvula de Mariposa (BFV), DN 4" [100], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 600 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), NEMA 4X, Terminales
Actuador montado

Please note: Due to a supplier issue, certain NEMA 4 actuator covers will be supplied in gray instead of orange until further notice. This change ensures uninterrupted shipping, and the same protective properties and product specifications.

Precio de lista
$4,066.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
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
  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
Opciones
Total configurado
$4,066.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Consistent with 125
Patrón
2 vías
Kv
600 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
4" [100]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo energía para dimensionado
11 VA
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X