- Total configurado
- $14,085.00
G6150CS+2*AFBUP-X1
Válvula de Globo (GV), 6", 2 vías, ANSI Class 125, Cv 344
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
- Precio de lista
- $14,085.00
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
- 125
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 344
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Bridas
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 6" [150]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 7 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 36 VA
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
ZG-GV15
Kit Repack para válvulas de globo Belimo de la serie G6, G7, Moldura de bronce
Precio de lista: $337.00
Su precio: ...
ZS-CCV-110
Protección climática para B2, B3 CCV, con AFRB, AFRX
Precio de lista: $356.00
Su precio: ...
Herramientas
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Precio de lista: $1,128.00
Su precio: ...