- Total configurado
- $9,748.00
G6100CS+AVKB120-3
Válvula de Globo (GV), 4", 2 vías, ANSI Class 125, Cv 170
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $9,748.00
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
- 125
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 170
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Bridas
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 4" [100]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 6.5 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Vídeos de productos
Cómo pretensar una válvula de globo
Mayor fuerza y flexibilidad - Nuevas combinaciones de válvulas de globo de Belimo
Accesorios
Accesorio mecánico
FGVL-ADPT
Stem adapter replacement for EV, RV, AVK Globe Valve actuators
Precio de lista: $494.00
Su precio: ...
ZG-GV15
Kit Repack para válvulas de globo Belimo de la serie G6, G7, Moldura de bronce
Precio de lista: $337.00
Su precio: ...
ZS-GV-002
Weathershield for EV/RV..and AV.. Series (cover only)
Precio de lista: $840.00
Su precio: ...
Accesorio eléctrico
S2A-GV
2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC
Precio de lista: $208.00
Su precio: ...
Herramientas
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Precio de lista: $1,128.00
Su precio: ...