- Total configurado
- $1,844.00
G225B-L+LF24 US
Válvula de Globo (GV), 1", 2 vías, ANSI Class 250, Cv 14
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,844.00
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
- 250
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 14
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 250, hasta 400 psi por debajo de 150°F
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje modificado
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Bronce
- Tamaño de la válvula
- 1" [25]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7 VA
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
ZG-GV60
Kit Repack, para válvulas de globo Belimo de la serie G2B, G2S, G3B
Precio de lista: $183.00
Su precio: ...
Herramientas
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Precio de lista: $1,128.00
Su precio: ...