- Total configurado
- $2,625.00
EP050P6+LRTX-E HH1
Electr. 6 vías PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 1/2" [15], Rosca interna, Temperatura del fluido 43...176°F [6...80°C ]
- Precio de lista
- $2,625.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 6 vías
- Flujo
- 5.5
- Flujo ajustable
- 4,2...100% del Vnom
- Fluido
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Temperatura del fluido
- 43...176°F [6...80°C ]
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 232 psi
- Presión diferencial Δpmax
- 15 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Tasa de fuga {Tools}
- Sello hermético, tasa de fuga A
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 4,8 W
- Consumo de energía (en espera)
- 4.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 8,1 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios