3. Válvulas de control caracterizado

B207B



Volver a categoría de productos
B207B

B207B

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 0.3 

Precio de lista
$101.00
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
Kv
0.3 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.5" [15]