- Total configurado
- $2,806.00
B224VS+GRCX120-3 N4
Válvula de bola (VS), 1", 2 vías, Cv 43
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, NEMA 4X
Actuador montado
- Precio de lista
- $2,806.00
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
- 43
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 600 psig WOG psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje modificado
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 1" [25]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 6 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 11 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Descargas