3. Válvulas de agua potable

B2075PW-P PF+LF120 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B2075PW-P PF+LF120 US

B2075PW-P PF+LF120 US

Válvula de agua potable, 2 vías, DN 20, Ajuste a presión, ps, Temperatura del fluido -4...212°F [-20...100°C]
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$1,116.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
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
  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
Opciones
Total configurado
$1,116.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 120 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5.5 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Patrón
2 vías
Kv
49 
Certificado de agua potable
  • NSF/ANSI 61
  • NSF/ANSI 372
Fluido
Agua potable
Temperatura del fluido
-4...212°F [-20...100°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
250 psi
Conexión de tubería
Ajuste a presión
Tamaño de la válvula
0.75" [20]