- Total configurado
- $1,082.00
F6125HD+GW02
Válvula de Mariposa (BFV), 5", 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1022
Reductor para válvulas de mariposa DN 25...100
Actuador suministrado por separado
- Precio de lista
- $1,082.00
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
- Clase ANSI
- Consistent with 125
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 1022
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje modificado
- Conexión de tubería
- Bridas
- Tamaño de la válvula
- 5" [125]
Descargas