- Total configurado
- $1,862.00
F6125HD+DRCX120-3
Válvula de Mariposa (BFV), 5", 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1022
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,862.00
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
- Consistent with 125
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 1022
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje modificado
- Conexión de tubería
- Bridas
- Tamaño de la válvula
- 5" [125]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 11 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas