- Total configurado
- $6,636.00
EV125+AKRX-E N4HT
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 1 1/4"[], Rosca interna, GPM 28.5, 14...250°F [-10...120°C]
, IP66, NEMA 4, UL Enclosure Type 4, Calentador con termostato
- Precio de lista
- $6,636.00
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
- Vídeos de productos
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 2 vías
- Flujo
- 28.5
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
- Temperatura del fluido
- 14...250°F [-10...120°C]
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 1.25" [32]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 35 W
- Consumo energía para dimensionado
- 44 VA
- Conexión Ethernet
- Clavija RJ45
- Tipo de control
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Nube
- Categoría de protección
- IP66
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4
Descargas
Vídeos de productos
Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France
Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA
Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Accesorios
Accesorio mecánico
Herramientas
No categorizado
22WDP-511
Sensor de presión diferencial para agua, 0...15 psi, activo, 0...10 V
Precio de lista: $1,147.00
22WDP-512
Sensor de presión diferencial para agua, 0...30 psi, activo, 0...10 V
Precio de lista: $1,147.00
22WDP-514
Sensor de presión diferencial para agua, 0...50 psi, activo, 0...10 V
Precio de lista: $1,147.00
22WDP-515
Sensor de presión diferencial para agua, 0...100 psi, activo, 0...10 V
Precio de lista: $1,147.00