Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 13 W
- Consumo de energía (en espera)
- 8.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 21 VA
- Torque
- 180 in-lb [20 Nm]
- Tipo de control
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Nube
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con interruptor
- Control manual
- Botón externo
- Ángulo de rotación
- 90
- Tiempo de giro (Motor)
- 150 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 70...220 s
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <35 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]