2. Sensores/Medidores
  3. Monitores de gas (Aire)

EXT-6002-250-14-A



Volver a categoría de productos
EXT-6002-250-14-A

EXT-6002-250-14-A

Monitor de gas, CO, NO₂, CO: 0...250 ppm, NO₂: 0...10 ppm, Bus CAN, BACnet MS/TP, Contacto auxiliar 1x SPDT, Número de relés 1

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
Valores medidos
  • CO (Monóxido de carbono)
  • NO₂ (Dióxido de nitrógeno)
Señal de salida
  • BACnet
  • Bus CAN
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • Relé
Rango de medición de gas
  • CO: 0...250 ppm
  • NO₂: 0...10 ppm
Comunicación
  • Bus CAN
  • BACnet MS/TP
Nota sobre el relé de señal de salida
1 x SPDT, máx. 1,5 A (0,4 A inductivo), AC 250 V
Nota sobre la señal de salida activa
Salidas analógicas: 2...10 V o 4...20 mA, seleccionable por el usuario con puente
Modelo de visor
LCD