• Actuadores exteriores protegidos
    • Actuadores superrápidos
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
    • Válvulas de agua potable
    • Accesorios

    Sensores/Medidores

    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Sensores de conducto (Aire)
    • Sensores de tubería (Agua)
    • Sensores exteriores (Aire)
    • Sensores de cuarto (Aire)
    • Monitores de gas (Aire)
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
    • Actuadores exteriores protegidos
    • Actuadores superrápidos
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
    • Válvulas de agua potable
    • Accesorios

    Sensores/Medidores

    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Sensores de conducto (Aire)
    • Sensores de tubería (Agua)
    • Sensores exteriores (Aire)
    • Sensores de cuarto (Aire)
    • Monitores de gas (Aire)
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
  2. RetroFIT+
  3. Válvula de mariposa/Actuadores

PRBUP-3-T



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
PRBUP-3-T

PRBUP-3-T

Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales

Precio de lista
$3,636.00
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
20 W
Consumo de energía (en espera)
7 W
Consumo energía para dimensionado
con 24 V 20 VA / con 240 V 52 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
Reversible con app
Control manual
Manivela hexagonal de 7 mm, suministrada
Ángulo de rotación
90
Tiempo de giro (Motor)
35 s / 90°
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
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
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank

Precio de lista: $66.00
Añadir a la lista de proyectos
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
'+41 43 843 61 11
Suscribir
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)