AFB24-MFT-S-X1
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
AFB24-MFT-X1
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
AFB24-SR-X1
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
AFB24-X1
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
AFBUP-S-X1
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
AFBUP-X1
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
AFRB24
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
AFRB24-S
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
AFRB24-SR
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
AFRBUP
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
AFRBUP-S
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
AFRX24
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
AFRX24 N4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), NEMA 4X
AFRX24-MFT
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
AFRX24-MFT N4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, MFT/programable, NEMA 4X
AFRX24-MFT-S
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
AFRX24-MFT-S N4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, MFT/programable, 2x SPDT, NEMA 4X
AFRX24-S
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
AFRX24-S N4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT, NEMA 4X
AFRXUP
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Design Data : Design Data