- Total configurado
- $3,518.00
DRCX120-3 N4
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), NEMA 4X, Terminales
- Precio de lista
- $3,518.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
Opciones
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 6 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 11 VA
- Tipo de control
- On/Off
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Control manual
- Bajo cubierta
- Tiempo de giro (Motor)
- 35 s / 90°
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Descargas