Especificaciones
- Conexión de potenciómetro
- Cable 3 ft. [1 m], 3 x 0.75 mm² sin halógenos
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- 346
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris
Datos de diseño: Datos de diseño