Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 230 V
- Consumo de energía (en funcionamiento) FS
- 37 VA
- Consumo de energía (en espera) FS
- 10 W, 19 VA (60 Hz 12 VA), tope final 54 VA, fusible de acción retardada 0,25 A *
- Conexión de la alimentación
- 3 Cables 32" [0.9 m], 18 AWG con conector de conducto NPT de 1/2"
- Torque
- 180 in-lb [20 Nm]
- Tipo de control
- On/Off
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
- Ángulo de rotación
- 95
- Tiempo de giro (Motor)
- 25 s / 90°
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <15 s
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]