- Total configurado
- $415.00
TFX24
Configurable
Servomotor para compuertas, 22 in-lb [2.5 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
- Precio de lista
- $415.00
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
- 1.3 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5 VA
- Torque
- 22 in-lb [2.5 Nm]
- Tipo de control
- On/Off
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
- Ángulo de rotación
- 95
- Tiempo de giro (Motor)
- 75 s
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <25 s
- Categoría de protección
- IP42
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Accesorio mecánico
AV6-20
Prolongador de ejes 170 mm ø10 mm para eje de compuerta ø6...16 mm
KG6
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
KG8
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
KH12
Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, para ø1,05"
KH8
Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø10...18 mm
SH8
Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).
TOOL-06
Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]
ZG-LMSA-1/2-5
Shaft extension for 1/2" diameter shafts (5" L).
ZS-100
Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)
ZS-150
Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)
Accesorio eléctrico
Herramientas
PS-100
Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador
Accesorio para sensores
P475
Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1/2" de diámetro