belimo_ultrasonic_flow_sensor_picture_rgb_1980x350

Belimo'nun öne çıkan özellikleri

  1. Ana sayfa

Öne Çıkanlar

Success Story Loxone Campus, Avusturya

belimo_loxone-campus-outdoor

Akıllı bina otomasyonunun merkezinde – Öğrenme ve deneyimleme için bir vitrin projesi.

2009 yılında Avusturya'nın Kollerschlag kentinde kurulan şirketin misyonu, otomasyonu kullanarak daha enerji verimli, konforlu ve güvenli binalar yaratmaktır. 2023 yılında şirketin kurulduğu yerde inşa edilen Loxone Kampüsü'nün amacı, yarının bina otomasyonunu bugünden deneyimlemeyi mümkün kılmaktır. 15 hektarlık kompleks, sağlıklı yaşam merkezi olan bir otel, bir oditoryum, bir restoran, çok sayıda ofis alanı ve depolar içermektedir.

  • Daha fazla bilgi

RetroFIT+ ile Binanızın Verimliliğini Maksimize Edin

RetroFIT+ etkinliğimizde, akıllı yükseltmelerden inovatif HVAC teknolojilerine kadar, gerçek hayattan başarı hikayeleri ve RetroFIT+ projelerine pratik yaklaşımlar sunulacaktır. 

  • RetroFIT+ yaklaşımının mevcut ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini nasıl dönüştürebileceğini keşfedin
  • Uzmanlardan değerli bilgiler edinerek işletmeniz için bilinçli kararlar almanızı sağlayacak bilgiler edinin
  • Sürdürülebilirlik hedeflerinize kolaylıkla ve güvenle ulaşın
  • Daha fazla oku
  • RetroFIT+ Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sağlıklı ve verimli bir iç mekan iklimi için ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme hava kalitesi sensörleri

RoomSensor_Groupimage-connectivity

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme hava kalitesi sensörlerimiz, mimarlar için hassas ölçümler ve estetik ve zamanın ötesinde bir tasarım, montaj uzmanları için hızlı montaj, sistem entegratörleri için akıllı telefonla kolay devreye alma ve bina sakinleri için konforlu ve sağlıklı bir oda iklimi sunar. ePaper dokunmatik göstergeli veya göstergesiz olarak, sıcaklık, nem ve CO2 seviyeleri dahil olmak üzere iç mekan konforu ve güvenliği için gerekli olan çok sayıda parametreyi izler ve kontrol ederler. Sanal ekranlı oda çalıştırma üniteleri, yetkisiz erişimden endişe etmeden tam ve kolay kontrol sağlar.

  • Daha fazla oku

İklim Değişikliği Dalgası

Sürdürülebilirlik ve enerji verimli binalar, modern mimarideki en güncel konulardır ve bu konulardaki en son harikalardan biri de Rotterdam'daki Floating Office'dir. Bina, Nieuwe Maas nehrinin üzerinde yüzen ve bu nehrin suyunu hem soğutma hem de ısıtma için kullanan birleştirilmiş beton bloklardan oluşmaktadır. Buna ek olarak, optimum bir ortam yaratmaya yardımcı olmak için Belimo'nun akıllı ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme teknolojisine sahiptir ve minimum seviyede enerji kullanır. Çatılara monte edilmiş güneş panelleriyle birlikte bu yenilikçi kurulum, binayı tamamen kendine yeterli hale getirmektedir.
 

  • Daha fazla oku

Belimo’nun Hindistan'daki fener projesi

Hindistan'daki 3.800 metrekarelik genel merkezimiz Mumbai Hub, ilk olarak 2016 yılında 2030 hızlandırılmış büyüme stratejimizin bir parçası olarak tasarlandı. Son teknoloji HVAC çözümleri ve sürdürülebilir tasarım için bir vitrin olarak inşa edilen bina, sıfırdan çevre dostu bir yapı tasarlamak için heyecan verici bir fırsattı.

Bina; daha az enerjiyle daha sağlıklı iç mekan konforu yaratmaya yönelik müşteri yolculuğunu aktif olarak desteklemek için oluşturulan Belimo müşteri deneyim merkezi de dahil olmak üzere ofis ve fabrika alanından oluşmaktadır. Aynı zamanda OEM'lere ve akademisyenlere yeni nesil Belimo ürünlerini işbirliği içerisinde tasarlayabilecekleri, üretebilecekleri ve test edebilecekleri bir alan sunmaktadır.

  • Daha fazla oku

Oda sensörleri ve oda üniteleri ile konforlu ve sağlıklı iç hava

Belimo oda sensörleri ve oda üniteleri, mevcut sensör portföyünütamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sade ve net estetik özellikleri görünür alanlara monte edilmeleri açısından idealdir; zarif yapıları ve sığ derinlikleri çevreleriyle mükemmel bir uyum yakalamalarını sağlar. Portföyün odanın görünür alanlarındaki ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ile Belimo, mimarların estetik ve her döneme uygun tasarımlar yapmasını, montaj uzmanının montajı kısa sürede tamamlamasını, sistem entegratörünün ürünü akıllı telefon aracılığıyla kolayca devreye almasını, son kullanıcının ise konforlu oda sıcaklığının keyfini çıkarmasını sağlıyor.

  • Daha fazla oku

Debide ustalaşma Belimo Energy Valve™ ile mümkün

Ludmillenstift Hastanesinde yıllarca süren genişleme, bu genişlemeye denk düşmeyen bir HVAC sistemi ortaya çıkardı. Belimo Energy Valve™'in piyasaya sürülmesi, ısıtma şebekesinin su debisini önemli ölçüde azaltarak bir yandan akıllı, şeffaf ve enerji verimli yüke bağlı ısıtma ve soğutma sistemleri ortaya çıkarırken diğer yandan konforu iyileştirmiş ve enerji tüketimini sabit tutmuştur.

  • Daha fazla oku

Dünyayı değiştirecek 1000 çözümden biri - Solar Impulse Foundation

Havada, Solar Impulse, mevcut teknolojileri kullanıp yeniden düşünerek, güneş enerjisi ile çalışan bir uçağın yenilenebilir bir enerji kaynağıyla gece boyunca uçabileceğini kanıtladı. Binalarda, Belimo Energy Valve™, kontrol vanasını sadece debiyi kontrol etmekle kalmayıp aynı zamanda gücü kontrol edecek ve Delta T'yi yönetecek şekilde yeniden tasarlayarak hem şeffaflık sağladı hem de ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin enerji verimli bir şekilde çalışmasını sağladı.

  • Daha fazla oku

Kombine enerji ölçümü ve kontrolü, sertifikalı termal enerji ölçümü ve faturalandırması

Belimo Energy Valve™, enerji ölçümünü, enerji kontrolünü, delta T yönetimini ve gerekirse Nesnelerin İnterneti uyumlu faturalandırmayı tek bir cihazda birleştirir. Nesnelerin İnterneti tabanlı izleme, performans iyileştirme araçları ve faturalandırma verileriyle bina yönetim sistemine veya Nesnelerin İnterneti tabanlı izleme platformlarına sorunsuz ve doğrudan entegrasyon sunar. "Enerji kontrolü" ve "sertifikalı termal enerji ölçümü ve faturalandırma" dünyaları artık birleşiyor. Zaman ve para tasarrufu sağlamak için performans özelliklerini bir araya getirir.

İstediğiniz yerden enerji ölçümü ve güç kontrolü

Bina verilerine her yerden erişebilmek ve ayrıca havalandırma ve ısıtma sistemlerinde şeffaflık, Alp dağlarındaki önde gelen kış sporları bölgesi ve İsviçre'nin bir numaralı bisiklet destinasyonunda yer alan Lenzerheide Bergbahnen için temel bir öneme sahiptir.

Gözle görülür enerji tasarrufu

Belimo Energy Valve™, bölgesel soğutma sistemlerindeki düşük delta T sorunlarını çözmeye yönelik kolay kurulumlu, uygun maliyetli bir seçeneği temsil eder. Nashville'de (Tennessee, ABD) yer alan devlet binası Citizen's Plazadaki başarılı uygulama, bu çözümün avantajlarını mükemmel şekilde ortaya koyuyor.

Sistem Güvenilirliği Sağlamak

Kısa bir süre önce Merck Biodevelopment, Belimo Energy Valve™'ın Martillac, Fransa'daki üretim tesislerinde nasıl sistem güvenilirliği sağladığını ve doğru zamanda doğru çıkışı, doğru akışla ve doğru sıcaklıkta almalarını nasıl sağladığını anlattı.

Entegre enerji sayacıyla enerji faturalandırma

Bremen Üniversitesi'nde, 1970'lerde inşa edilmiş 30'dan fazla bina bulunuyor ve bu binalar sürekli olarak genişletilip yenileniyor. Yıllar içinde artan enerji gereksinimleri, soğutma ve ısıtma kaynağı anlamında karmaşık hacim dağılımı ve bakım süreçlerine yol açtı. 
M&P Braunschweig GmbH şirketinden Sayın Florian Ruby ile yapılan iş birliği ve Belimo Energy Valve'lerin montajı sayesinde Bremen Üniversitesi, tarihi yöntemlerle geliştirilen bu sistemin hidronik uyumsuzluklarını çözebildi. Vanaların güç ve debi kontrolü güvenilir bir besleme sağlıyor. 
Jeneratör sistemleri optimum şekilde kullanılacak ve binalara ne fazla ne de az besleme yapılacak. 
Kaydedilen veriler, Bremen Üniversitesi'nin enerji merkezine yüksek düzeyde şeffaflık sağlıyor. Bu, daha önce kullanılan basit kontrol vanasıyla mümkün değildi. 
Isıtma ve soğutma sistemine yönelik şeffaf izleme ve kontrol imkanının yanı sıra Energy Valve, aynı zamanda münferit maliyet merkezlerinde Nesnelerin İnterneti tabanlı, MID onaylı enerji faturalandırmaya da imkan veriyor.
 

  • Belimo Energy Valve™'ler hakkında daha fazla bilgi alın

Daha iyi iç hava kalitesi sunan ürünler

İç hava kalitesinin sağlanması çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Hassas sistem tasarımı ve düzenli bakımın yanı sıra, bina yönetim sistemlerine ve IoT platformuna sorunsuz şekilde entegre edilebilen güvenilir ürünler de elzemdir. Belimo, enerji verimliliğinden ödün vermeden sağlıklı iç hava kalitesini korumak için eksiksiz ve yenilikçi bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme kontrol cihazları yelpazesi sunar.

Sağlıklı iç hava kalitesi için ürünleri keşfedin:

  • İç hava kalitesini korumaya yönelik güvenilir çözümler hakkında daha fazla bilgi alın
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Sağlıklı iç havanın 7 temeli

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizin tasarımı, kurulumu, işletimi ve bakımı arasındaki ilişki, iç hava kalitesini iyileştirmek açısından hayati önem taşır. Belimo, binalarda sağlıklı iç hava sağlamak için 7 temel faktör tanımlamıştır. 
 

İç hava kalitesinin nasıl iyileştirileceğini öğrenin:

  • Sağlıklı iç hava kalitesi için Belimo'nun 7 temeli
ENERGY_900x510

İç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki etkisi

İç hava kalitesine çoğunlukla önem verilmez ve iç havayı solumanın doğal olarak güvenli olduğu varsayılır. Zamanımızın çoğu kapalı mekanlarda geçtiği için bu, tehlikeli bir varsayım olabilir, çünkü hava kalitesi, konsantrasyonumuzu, konforumuzu ve en önemlisi sağlığımızı etkiler. 
 

İç hava kalitesinin sağlığımızı nasıl etkilediğini keşfedin:

  • Sağlıklı iç hava kalitesi
moving-footage-row-multi-ethnic-450w-1077839468

Daha iyi performans için iyi hava kalitesi

Havalandırmasız odalarda, CO2 konsantrasyonu artar, performans hızla düşer, konsantre olmayız, yorgun hissederiz, baş ağrısı çekeriz ve daha pek çok sorun yaşarız. 
 

İç hava kalitesi performansınızı etkiler:

  • Daha iyi performans için iyi hava kalitesi

Belimo, 100 milyonuncu motorun üretimini kutluyor

Belimo, 2020 yılının başında 100 milyonuncu motorunu üretti ve böylece şirket tarihinde bir başka dönüm noktasına ulaştı. Bugün dünyanın dört bir yanındaki yüz binlerce bina, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine Belimo motorlarını dahil ediyor.

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin kontrol edilmesi ve düzenlenmesine yönelik saha ekipmanları alanında İsviçre merkezli Dünya Pazar Lideri, binalarda konfor, enerji verimliliği ve güvenliği sürdürülebilir bir şekilde artıran yenilikçi ürünlere olan talebi karşılamak suretiyle bir başka dönüm noktasını yakalıyor ve büyüme seyrini devam ettiriyor.

  • Daha fazla oku

Glikol ölçüm özelliğine sahip ultrasonik debi sensörü

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve bina sakinlerinin konforunu sağlamak için güvenilir debi ölçümü çok önemlidir. Belimo’nun yeni debi sensörü, ultrasonik geçiş süresi teknolojisini kullanarak herhangi bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamasında sapma olmaksızın su ve su / glikol karışımlarının doğru ve tekrarlanabilir debi ölçümlerini sağlar.

  • Doğruluk ve tekrarlanabilirliği sağlamak için çok noktalı ıslak kalibrasyon özelliğine sahiptir.

  • Patentli sıcaklık ve glikol dengeleme mantığı, manuel kalibrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır.

  • ±%2 ölçüm hassasiyeti ve ±%0,5 tekrarlanabilirlik, doğru ve hassas debi ölçümü sağlar.

  • Daha fazla oku

Tacoma, Washington'daki McMenamins Elks Temple'ın güvenliğinin sağlanması

1915'de inşa edilmiş olan tarihi Elks Temple Binası, Tacoma'nın (WA) ünlü Broadway semtinde bulunmakta olup Ulusal Tarihi Yerler Sicilinde kayıtlıdır. 2012'de Elks Temple binası, 40 yıldan fazla terk edilmiş halde kaldıktan sonra McMenamins tarafından satın alındı. Binanın renovasyonuna 2017'de tiyatronun 20. yüzyılın başlarındaki mimari tasarımını ve karakterini restore etmek ve korumak amacıyla başlanmış olup bir restoran, barlar, otel odaları, etkinlik alanları ve çalışır halde bir bira imalathanesi eklenmiştir. Tarihi binanın varlıklarını korumak ve insanların güvenliğini sağlamak için Belimo yangından korunma ve duman kontrolü damper motorları monte edilmiştir.

  • Daha fazla oku

Hayat kurtaran teknoloji

014_eve_ooe18_014_web

Binalarda yangından korunma, üç ana sütuna dayanmaktadır: yapısal, teknik ve organizasyonel yangından korunma. Teknik yangından korunma, özellikle alışılmadık tasarımlara, karma kullanıma veya artan bina karmaşıklığına ve boyutuna sahip modern binalarda her zamankinden daha önemlidir. Belimo, özellikle teknik yangından korunma ile ilgili olarak bu konuyu çok erken ele aldı. Belimo, 1978 gibi erken bir tarihte - kuruluşundan üç yıl sonra - yangın damperlerine monte edilebilen motorlar satıyordu. Geçen süre zarfında Belimo, güçlü temellere sahip uzmanlığı ve deneyimi ile yangından korunma ve duman kontrol damperlerinin motorizasyonunda dünya pazarı lideri haline geldi.

  • Daha fazla oku
LandOLakes_900x510

Güvenlik motorları

Land O’Lakes, Belimo Energy Valve'ları ile dünyayı daha iyi bir yer haline getirmekte kararlıdır.

  • Daha fazla oku
Comfort_Belimo_Annual_Report_Xindi_900x510

Oda konforu

Hongqiao SunnyWorld Center, Şanghay'da basınçtan bağımsız zon kontrolü.

  • Daha fazla oku
Teaser_PR_900x510

Değişim ürünleri

En akıllı kelebek vana motoru, güvenilir soğuk su ve kıyı ekonomizörü entegrasyonu sunar.

  • Daha fazla oku
kuhn_champ_900x510

Daha fazla güç, daha fazla enerji

Kuhn Champignon AG'nin yeni PR Motorlarının başarısı kanıtlanmış kullanım kolaylığı ve güvenilirliği.

  • Daha fazla oku
SwissCo_Teaser_900x510x

Kelebek vana

SwissCo Services üretim tesisinde Mayıs 2017'de devreye alınan yeniden donatılmış ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi, Mayıs ve Ağustos 2017 arasında ölçülen 128.000 kWh enerji tasarrufu sağlamıştır.

  • Daha fazla oku
EPIV_Galliker_900x510

Enerji verimliliği

Dagmersellen'deki Galliker Transport AG'nin yeni Logistikcenter 4'ü benzersiz bir enerji verimliliği sunmaktadır.

  • Daha fazla oku

Belimo'ya Hoş Geldiniz Türkiye

Türkiye'de bulunuyor gibi görünmüyorsunuz. Bu web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Aynı şekilde, oturum açmak/kayıt olmak da mümkün değildir. Yerel Belimo Web Sitenizi aşağıda bulabilirsiniz.
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
Subscribe
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)